Marque: Burndy
No de catalogue: YNA58RT
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
YNA58RT
Famille de produit
Transmission>ACSR>Terminals
Indice de matrice
735
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Terminal
Type de produit
Compression
UPC
781810164556
UPC 14 Digit GTIN
00781810164556
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
2.5 in
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
348 mm
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3.47 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.47 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
13,7 pouces
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
1780 (54/19) kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
1780 (54/19) kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2000 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
2000 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
4