Marque: Burndy
No de catalogue: YGA2C2N
Application
For Grounding Applications And Direct Burial In Earth Or Concrete
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
YGA2C2N
Code de couleur
Brown
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Terminals
Indice de matrice
10
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Type
Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810220306
UPC 14 Digit GTIN
00781810220306
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-2/9 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.22 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.42 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
120 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.41 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2/5 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.83 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-5/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.71 pouces
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.50 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 rues
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
25