HUBBELL CANADA
Image of YRB27U25TW HYRÉDUCTEUR, YRB27U25TW
Image of YRB27U25TW HYRÉDUCTEUR, YRB27U25TW

HYRÉDUCTEUR, YRB27U25TW

Marque: Burndy

No de catalogue: YRB27U25TW

Épissure Al HYREDUCER™, 3.69" L, 3/0 (19 STR) AWG (Al/Cu)(Barrel A), 1/0 (19 STR) AWG (Al/Cu)(Barrel B), blanc, indice 298, pour Al à Al&Al à Cu.

  • Aluminum Compression Reducer Splice
  • Hot Tin Dipped

Général

Catalog Number

YRB27U25TW

Code de couleur

White

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Reducing Sleeves

Indice de matrice

298

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYREDUCER™

Type de connecteur

Réducteur

Type de placage

Etain - Trempé à chaud

Type de produit

Compression

UPC

781810209059

UPC 14 Digit GTIN

00781810209059

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.53 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.85 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.69 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL Str taille A

3/0 (19 STR) AWG

Conducteurs - AL Str taille B

1/0 (19 STR) AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

3/0 (19 STR) AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

1/0 (19 STR) AWG
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
Réducteur

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6032

Quantité dans l'emballage

13