HUBBELL CANADA
Image of YRB2828T HYRÉDUCTEUR, YRB2828T
Image of YRB2828T HYRÉDUCTEUR, YRB2828T

HYRÉDUCTEUR, YRB2828T

Marque: Burndy

No de catalogue: YRB2828T

HYREDUCER™ en cuivre ; 2,84 en longueur ; Trempé dans de l'étain chaud ; 4/0 (.528) (baril A); 4/0 (.528) (Baril B).

Copper Compression Reducer

Général

Catalog Number

YRB2828T

Code de couleur

Purple

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Reducing Sleeves

Indice de matrice

15

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Type de produit

Compression

UPC

781810367827

UPC 14 Digit GTIN

00781810367827

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.16 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.69 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-7/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.84 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

4/0 AWG
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
14400

Quantité dans l'emballage

25