Marque: Burndy
No de catalogue: YRB34U29TW
Catalog Number
YRB34U29TW
Code de couleur
Pink
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Reducing Sleeves
Indice de matrice
300
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYREDUCER™
Type de connecteur
Réducteur
Type de placage
Etain - Trempé à chaud
Type de produit
Compression
UPC
781810209134
UPC 14 Digit GTIN
00781810209134
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-7/10 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.70 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-13/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL Str taille A
500 kcmil
Conducteurs - AL Str taille B
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
250 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Réducteur
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
10