HUBBELL CANADA
HYREDUCER™, étain chaud trempé, 5,43 po de long, YRB31U28TW
Image of YRB31U28TW HYREDUCER™, étain chaud trempé, 5,43 po de long, YRB31U28TW
Image of YRB31U28TW HYREDUCER™, étain chaud trempé, 5,43 po de long, YRB31U28TW

HYREDUCER™, étain chaud trempé, 5,43 po de long, YRB31U28TW

Marque: Burndy

No de catalogue: YRB31U28TW

HYREDUCER™, étain chaud trempé, 5,43 po de long.

  • Aluminum Compression Reducer Splice
  • Hot Tin Dipped

Général

Catalog Number

YRB31U28TW

Code de couleur

Brown

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Reducing Sleeves

Indice de matrice

299

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYREDUCER™

Type de connecteur

Réducteur

Type de placage

Etain - Trempé à chaud

Type de produit

Compression

UPC

781810192719

UPC 14 Digit GTIN

00781810192719

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-17/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.34 pouces

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2.5 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.43 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL Str taille A

350 kcmil

Conducteurs - AL Str taille B

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Réducteur

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2368

Quantité dans l'emballage

8