Marque: Burndy
No de catalogue: YRB2U2TTN
Catalog Number
YRB2U2TTN
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Reducing Sleeves
Indice de matrice
14;296
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
Y
Type de connecteur
Réducteur
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Compression
UPC
781810439388
UPC 14 Digit GTIN
00781810439388
Dimension - B Longueur en pouces
1.35 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.65 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-7/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.25 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL Str taille A
2 AWG
Conducteurs - AL Str taille B
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
2 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
2 AWG
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
Réducteur
Nombre d'unités sur la palette
14800
Quantité dans l'emballage
50