Marque: Burndy
No de catalogue: YRB3028TTN
Catalog Number
YRB3028TTN
Code de couleur
White
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Reducing Sleeves
Indice de matrice
17;298
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
Y
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Compression
UPC
781810439401
UPC 14 Digit GTIN
00781810439401
Dimension - B Longueur en pouces
1.22 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
1.22 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.81 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.25 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
300 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
4/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre d'unités sur la palette
5800
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
25