HUBBELL CANADA
HYREDUCER™, étamé 5.43 in long, YRB31U28TTN
Image of YRB31U28TTN HYREDUCER™, étamé 5.43 in long, YRB31U28TTN
Image of YRB31U28TTN HYREDUCER™, étamé 5.43 in long, YRB31U28TTN

HYREDUCER™, étamé 5.43 in long, YRB31U28TTN

Marque: Burndy

No de catalogue: YRB31U28TTN

HYREDUCER™, étamé 5.43 in long.

  • Aluminum Compression Reducer Splice
  • Tin Plated

Général

Catalog Number

YRB31U28TTN

Code de couleur

Brown

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Reducing Sleeves

Indice de matrice

299

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Type de connecteur

Réducteur

Type de placage

Plaqué étain

Type de produit

Compression

UPC

781810439722

UPC 14 Digit GTIN

00781810439722

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.34 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.11 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2.5 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.43 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL Str taille A

350 kcmil

Conducteurs - AL Str taille B

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

4/0 AWG
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
Réducteur

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2368

Quantité dans l'emballage

8