HUBBELL CANADA
Image of YRB2827TTN HYREDUCEUR-TN CU, YRB2827TTN
Image of YRB2827TTN HYREDUCEUR-TN CU, YRB2827TTN

HYREDUCEUR-TN CU, YRB2827TTN

Marque: Burndy

No de catalogue: YRB2827TTN

HYREDUCER™ en cuivre ; 2,84 en longueur ; 4/0 AWG (baril A) ; 3/0 AWG (baril B).

  • Copper Compression Reducer
  • Tin Plated

Général

Catalog Number

YRB2827TTN

Code de couleur

Purple

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Reducing Sleeves

Indice de matrice

15

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Type de produit

Compression

UPC

781810439357

UPC 14 Digit GTIN

00781810439357

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.16 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.69 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.84 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

3/0 AWG
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
EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

25