Marque: Burndy
No de catalogue: YDS26
Application
For Stranded Copper Conductors
Catalog Number
YDS26
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)
Indice de matrice
166
Marque des goujons
HYSPLICE
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YDS
Type d'inhibiteur d'oxyde
Penetrox E
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810564844
UPC 14 Digit GTIN
00781810564844
Dimension - A Diamètre extérieur en pouces
0.71 in
Dimension - B Diamètre extérieur en pouces
0.71 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-17/20 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.85 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.71 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
151 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5,95 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 AWG
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
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
4350
Quantité dans l'emballage
25