Marque: Burndy
No de catalogue: YDS301AT
Application
For All Aluminum Compressed And Compact Conductors
Catalog Number
YDS301AT
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)
Indice de matrice
321
Isolation
Y
Marque des goujons
HYSPLICE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YDS-AT
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810015902
UPC 14 Digit GTIN
00781810015902
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
4-22/25 in
Dimension - B Longueur en pouces
4.88 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.06 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
251 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9.88 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles
336.4
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
336.4 (18/1) Merlin-336.4 (30/7) Oriole
Conducteurs - ACSR taille Cmpt
336.4
Conducteurs - ACSR taille Str
336.4 (18/1) Merlin;336.4 (26/7) Linnet;336.4 (30/7) Oriole
Conducteurs - AL plage de tailles Str
336.4
Conducteurs - AL taille Str
336.4
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
2700
Quantité dans l'emballage
30