Marque: Burndy
No de catalogue: YDS351AT
Application
For All Aluminum Compressed And Compact Conductors
Catalog Number
YDS351AT
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)
Indice de matrice
261
Isolation
Y
Marque des goujons
HYSPLICE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YDS-AT
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810015988
UPC 14 Digit GTIN
00781810015988
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
6-3/10 in
Dimension - B Longueur en pouces
6,3 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.39 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
651 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
25.63 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
556.5
Conducteurs - AL taille Str
556.5
Type de conducteur
AL C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
10