HUBBELL CANADA
HYSPLICE™, ACCOM : 1510,5-1590 ACSR 1700-1800 ALUN 1650 (42/19) INDICE ACAR : 729/BURNDY 204/T&B, YNS56RT
Image of YNS56RT HYSPLICE™, ACCOM : 1510,5-1590 ACSR 1700-1800 ALUN 1650 (42/19) INDICE ACAR : 729/BURNDY 204/T&B, YNS56RT
Image of YNS56RT HYSPLICE™, ACCOM : 1510,5-1590 ACSR 1700-1800 ALUN 1650 (42/19) INDICE ACAR : 729/BURNDY 204/T&B, YNS56RT

HYSPLICE™, ACCOM : 1510,5-1590 ACSR 1700-1800 ALUN 1650 (42/19) INDICE ACAR : 729/BURNDY 204/T&B, YNS56RT

Marque: Burndy

No de catalogue: YNS56RT

HYSPLICE™, ACCOM : 1510.5-1590 ACSR 1700-1800 ALUN 1650 (42/19) INDICE ACAR : 729/BURNDY 204/T&B.

ACSR Jumper Loop Sleeve

Général

Catalog Number

YNS56RT

Famille de produit

Transmission>AAC/ACAR>Sleeves

Indice de matrice

729

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Type de connecteur

Épissure

Type de produit

Compression

UPC

781810098059

UPC 14 Digit GTIN

00781810098059

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

2.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

396 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

15,58 pouces

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

2.50 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACAR plage de tailles Str

1650 KCMIL - 42/19 STR

Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt

1510.5 KCMIL - 1590 KCMIL

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1510.5 (45/7) Nuthatch kcmil-1590 (54/19) Falcon kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

1510.5 (45/7) Nuthatch kcmil;1590 (45/7) Lapwing kcmil;1590 (54/19) Falcon kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1700 KCMIL - 1800 KCMIL

Conducteurs - AL taille Str

1700 KCMIL - 1800 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

384

Quantité dans l'emballage

4