Catalog Number
YDS2RE
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)
Indice de matrice - Élément B
693
Matériau
Mixed
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810179277
UPC 14 Digit GTIN
00781810179277
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-49/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.98 en
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.52 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
433 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
17,05 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
2 (6/1) Sparrow AWG
Conducteurs - ACSR taille Cmpt
2 AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
2 (6/1) Sparrow AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2 AWG
Conducteurs - AL taille Str
2 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Type de connecteur
Épissure