Marque: Burndy
No de catalogue: MR10G6
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Nylon Insulated Terminals
Catalog Number
MR10G6
Nom de commerce
HYTOOL™
Type
Crimper
Type d'outil
Hand Operated Crimper
Type de matrice
Permanent Die Grooves
Type de produit
MR10, 15, 18, 22, & 25
UPC
781810029961
UPC 14 Digit GTIN
00781810029961
Dimensions
11.15 po x 3 po x 0.88 po
Hauteur
0.88 in
Largeur
3 in
Longueur
11.15 in
Poids
1.8 lb
Plages de sertissage
#22 - #10 AWG
Normes - Conformité RoHS
EX
Contenu de l'emballage
Tool only