Marque: Burndy
No de catalogue: MD6HS60
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum, ACSR, Steel, Copperweld, Alumoweld, 6201, 5005, Compressed and Compact Conductors
Capacité de force de sertissage
4.5 ton
Catalog Number
MD6HS60
Nom de commerce
HYTOOL™
Type
Crimper
Type d'outil
Hot Stick
Type de matrice
W Die and X Die
Type de produit
4.5-Ton
UPC
781810446010
UPC 14 Digit GTIN
00781810446010
Longueur
69 in
Poids
15.5 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
4.5 ton
Contenu de l'emballage
Tool only