HUBBELL CANADA
Image of OBDE14.3-14.8 Impasse boulonnée OPGW, OBDE14.3-14.8

Impasse boulonnée OPGW, OBDE14.3-14.8

Marque: Burndy

No de catalogue: OBDE14.3-14.8

Les impasses boulonnées des travées de fil de mise à la terre optique CPI (OPGW) sont conçues comme une terminaison à pleine tension. La conception brevetée des pinces gauche et droite permet à l'impasse de contenir 95 % de la RBS (résistance à la rupture nominale) du câble. Des boulons à tête de cisaillement détachables sont utilisés pour garantir que la force de préhension appropriée est appliquée au câble sans atténuer les fibres et les performances optiques.

  • Les œillets en caoutchouc suppriment la fatigue due aux vibrations éoliennes au point de sortie du câble
  • La longueur compacte permet une installation complète à partir de la structure
  • Les boulons à tête de cisaillement garantissent le serrage approprié nécessaire pour obtenir une résistance de maintien maximale sans endommager les fibres.
  • Le guide de descente de câble en option aide à entraîner le câble vers le bas ou autour de la structure sans dépasser le rayon de courbure minimum du câble.
  • Plus court et plus facile à installer que les culs-de-sac formés permettant une installation directement à partir de la tour
  • Le point de fixation standard des cosses de mise à la terre percées et taraudées élimine le besoin d'accessoires de liaison supplémentaires
  • Le système unique d'insertion de pince à câble réduit considérablement les délais de fabrication - la plupart des tailles sont généralement disponibles en stock directement à l'usin

Design Criteria:

- Sustained load, 95% of cable RBS
- Ultimate Mechanical Strength 35,000 lbs
- Cable Diameter Range: .350" - .570"
- Dead ends for larger cable may be available, please contact the factory

Général

Catalog Number

OBDE14.3-14.8

UPC

621945684249

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Dia. Range (mm): Min: 14.3 Max: 14.8
Dia. Range (in): Min: 0.563 Max: 0.583