HUBBELL CANADA
¾ IN Connecteur droit étanche Cosses de mise à la terre isolées, K0751-G
Image of K0751-G ¾ IN Connecteur droit étanche Cosses de mise à la terre isolées, K0751-G
*Image représentative
Image of K0751-G ¾ IN Connecteur droit étanche Cosses de mise à la terre isolées, K0751-G

¾ IN Connecteur droit étanche Cosses de mise à la terre isolées, K0751-G

Marque: Killark

No de catalogue: K0751-G

¾ IN Connecteur droit étanche Cosses de mise à la terre isolées.

  • Cosse de mise à la terre à poser
  • Acier plaqué pour une excellente durabilité
  • Les raccords à gorge isolés protègent les conducteurs contre les dommages causés à l'isolant

Les raccords étanches sont utilisés avec des conduits métalliques et non métalliques pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'huile et à la poussière dans des applications telles que l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, etc.

Général

Catalog Number

K0751-G

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Série

K Series

Type

Straight

Type

Connecteur droit étanche avec terre isolé

Type d'isolant

Insulated

Type de fini

Zinc Plated

Type de mise à la terre

External Lug

UPC

783936383521

Dimensions

Poids

0.28 lb

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR70873

Numéro de dossier « UL »

E22699/E152165

Logistique

Quantité dans l'emballage

25