HUBBELL CANADA
Incandescence série V 100 W - Suspension - Moyeu 3/4" avec globe et protection - Paquet unitaire, VUAGG-2-100 SU-104
Image of VUAGG-2-100 SU-104 Incandescence série V 100 W - Suspension - Moyeu 3/4" avec globe et protection - Paquet unitaire, VUAGG-2-100 SU-104
Image of VUAGG-2-100 SU-104 Incandescence série V 100 W - Suspension - Moyeu 3/4" avec globe et protection - Paquet unitaire, VUAGG-2-100 SU-104
Discontinué

Incandescence série V 100 W - Suspension - Moyeu 3/4" avec globe et protection - Paquet unitaire, VUAGG-2-100 SU-104

Marque: Killark

No de catalogue: VUAGG-2-100 SU-104

100W Série V Incandescente - Lampe suspendue - Hub 3/4" avec globe et protection - Paquet unitaire.

  • Finition époxy/polyester appliquée électrostatiquement
  • Conception modulaire
  • Les moyeux sont filetés pour la fixation au conduit
  • Vis de réglage dans le luminaire suspendu
  • Aluminium sans cuivre (moins de 0,004 %)

Luminaire à incandescence utilitaire série V pour emplacement humide, fermé et avec joint d'étanchéité. Le boîtier est doté d'une peinture en poudre époxy appliquée électrostatiquement pour résister à la corrosion.

Général

Catalog Number

VUAGG-2-100 SU-104

Famille de produit

Lighting

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

V Series

Source d'éclairage

  • Incandescent
  • Incandescent

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Ceiling
  • Ceiling

UPC

783936065847

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

150 W

Tension nominale

120-277 VAC