HUBBELL CANADA
Image of 246-001 Indoor Rugged Telephone - Analog (Keypad)
Image of 246-001 Indoor Rugged Telephone - Analog (Keypad)

Indoor Rugged Telephone - Analog (Keypad)

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 246-001

This Indoor Analog Telephone is constructed of a high-impact, non-metallic enclosure with an industrial strength, six-foot (extended) Hytrel® handset cord.

  • High-impact, Non-metallic Enclosure
  • Extended Temperature Range: - 40°F to +140°F
  • Braille Metallic Keypad
  • Hearing Aid Compatible
  • Non-movable Hookswitch
  • Volume Control Handset with Noise-canceling Microphone and Hytrel® Coil Cord (6-ft extended)
  • Non-volatile Electronic Memory (Stand-by Batteries Not Required)
  • Conformal-coated PCBA
  • FCC & IC Certified, UL60950 Listed

Général

Application

Indoor Use

Avertisseur du niveau de sortie

92 dBA @ 2 ft.

Catalog Number

246-001

Couleur

Gray

Emplacement (ou points) de montage

Surface-Mount

Famille de produit

Rugged Indoor Telephones

Options de connexion

Analog

Résistance aux intempéries

Indoor

Spécifications

UL/CSA, FCC, IC

Type

Keypad

Type de matériel

Engrd. Plastic

Type de produit

Handset Telephones

Type de signal

Analog

UPC

783586231234

Dimensions

Dimensions

6.9 po x 8 po x 9.5 po

Dimensions d'expédition

13.0 x 12.0 x 8.0

Hauteur

9.5 in

Largeur

8 in

Longueur

6.9 in

Poids

6 lb

Caractéristiques électriques

Signal

Phone Line

Tension d'entrée

Phone Line

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL/CSA, FCC, IC

Résistance aux intempéries

Indoor

Liée à l'opération

Avertisseur du niveau de sortie

92 dBA @ 2 ft.

Options de connexion

Analog

Configuration

Emplacement (ou points) de montage

Surface-Mount