Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: C9091032PG
For utility neutral and secondary lines, the Hubbell-Chance brand offers ANSI class spool insulators along with the necessary clevises, racks, and spool bolts for installation. Screw and clamp-type porcelain and nylon wireholders are offered for service drops. All items are in compliance with applicable electric utility industry standards.
Catalog Number
C9091032PG
Matériau
Polymer Blend
Résistance à la traction
3000 lb.
UPC
096359388722
Dimensions
3.131 po x 3.000 po x 3.131 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
3.131 in
Largeur
3 in
Longueur
3.131 in
Poids
0.3 lb
Norme(s) de l'industrie
ANSI 53-2
Résistance à la traction
3000 lb.
Nombre d'unités sur la palette
2000
Quantité dans l'emballage
50