Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5269EBK
Entertainment Industry Version
Application
Industrial/Commercial Grade
Catalog Number
HBL5269EBK
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Isolation
Insulated Body
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.250"-0.655" (6.4-16.6)
Puissance max. (hp)
0.5
Série
Insulgrip®
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Standard
Type
Connector Body
Type d'article
Insulgrip Plug
UPC
783585366128
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#18 AWG to #10 AWG
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10