Marque: Burndy
No de catalogue: YAE14N1BOX90
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAE14N1BOX90
Code de couleur
Blue
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810542422
UPC 14 Digit GTIN
00781810542422
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
12,45 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.31 in
Dimension - Largeur en millimètres
7.87 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.49 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6 - #8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6 - #8
Dimension - Z (pouces)
0.28 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
14 sol.
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 p.
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
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
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200