HUBBELL CANADA
INSULUG™ Borne à anneau de compression isolée en nylon ; agrippe-câble d'isolation à plusieurs doigts., YAE18N24BOX
Image of YAE18N24BOX INSULUG™ Borne à anneau de compression isolée en nylon ; agrippe-câble d'isolation à plusieurs doigts., YAE18N24BOX
Image of YAE18N24BOX INSULUG™ Borne à anneau de compression isolée en nylon ; agrippe-câble d'isolation à plusieurs doigts., YAE18N24BOX
Discontinué

INSULUG™ Borne à anneau de compression isolée en nylon ; agrippe-câble d'isolation à plusieurs doigts., YAE18N24BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE18N24BOX

Remplacé par:

TN148

Borne à anneau à compression isolée en nylon INSULUG™ ; Agrippe-câble d'isolation à plusieurs doigts ; Convient à un calibre de #22 à #16 AWG : #22 - #16 AWG ; montants : #6 - #8 ; Longueur : .907" ; Largeur : .286" ; 600 V Max.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques de maintien d'isolation supérieures, en particulier sur les EPR et autres isolants de type élastique
  • joint brasée pour une terminaison solide et plus durable
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • entrée d'entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Application

For Use On: 600 Volts Maximum, 105 Deg C Maximum

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAE18N24BOX

Code de couleur

Red

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

MS25036

Températures nominales

105°C

Type

YAE-N

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810564530

UPC 14 Digit GTIN

00781810564530

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

23 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.28 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.90 pouces

Dimension - N en pouces

0.14 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6;#8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6 - #8

Dimension - Taille du trou en pouces

0.17 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

8/47

Dimension - Z (pouces)

0.28 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 22;AN 20;AN 18;AN 16

Plage de conducteurs

#22 AWG to #16 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
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
  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105°C

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200