Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 13351
Completely weatherproof with all mounting holes, conduit entries and electrical terminations integrated into the rear enclosure.
Alimentation de puissance
16 Watt Continuous
Catalog Number
13351
Température fonctionnement
UPC
783586231036
Capacité en pieds cubes
619.965248 cu.in
Hauteur
9.52 in
Largeur
8.02 in
Poids
7.5 lb
Profondeur
8.12 in
Alimentation de puissance
16 Watt Continuous
Température fonctionnement