Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1372
Produit standard
Application
Bascule standard
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL1372
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Aluminium
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
20
Série
Non-Fused
Spécifications
Enclosure Material - Aluminum
Type
Standard Duty
Type
Sectionneurs de moteurs
Type d'armoire
NEMA 1
UPC
783585680897
Dimensions
4.52 po x 3.2 po x 3.15 po
Hauteur
3.15 in
Largeur
3.2 in
Longueur
4.52 in
Poids
1.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
18000 W
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Performance
Puissance max. (hp)
20
Nombre d'unités sur la palette
800
Quantité dans l'emballage
10