Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1392
Produit standard
Application
Bascule standard
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL1392
Conditions environnementales
Intérieur et extérieur
Construction
Fabriqué
Couleur
Noir
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Famille de produit
Non-Fused
Indicateur EU RoHs
Non
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
15
Spécifications
Enclosure Material - Thermoplastic
Type
Standard Duty
Type
Sectionneurs de moteurs
Type d'armoire
NEMA 1
UPC
783585680927
Dimensions
4.52 po x 3.97 po x 3.43 po
Hauteur
3.43 in
Largeur
3.97 in
Longueur
4.52 in
Poids
1.5 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
18000 W
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Conditions environnementales
Intérieur et extérieur
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Performance
Puissance max. (hp)
15
Quantité dans l'emballage
10