HUBBELL CANADA
Image of DS420W Interrupteur à bascule à quatre voies série Décorateur 20A, DS420W
Image of DS420W Interrupteur à bascule à quatre voies série Décorateur 20A, DS420W

Interrupteur à bascule à quatre voies série Décorateur 20A, DS420W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DS420W

Décorateur Interrupteur à bascule à quatre voies 20A, 120/277V, câblage arrière et latéral.

  • Vis de montage captive pour le nettoyage du filetage
  • Le pont en acier zingué est résistant à la corrosion
  • Agrafe automatique auto-terreuse

Général

Action

DPDT

Catalog Number

DS420W

Couleur

Blanc

Famille de produit

General Purpose

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

thermoplastique

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Spécifications

  • Contacts - Silver Alloy
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Mounting Bridge - Nickel Plated Steel with Auto Ground Staple
  • Rocker Material - Thermoplastic
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Four Way

Type

Rocker/Décorateur

Type d'article

Interrupteur Décorateur Style Line à quatre voies

UPC

783585108438

Dimensions

Dimensions

4.28 po x 1.73 po x 1.67 po

Hauteur

1.67 in

Largeur

1.73 in

Longueur

4.28 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de pôles

Double Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

DPDT

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10