Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1224W
Faites l'expérience d'une durabilité et d'une fonctionnalité inégalées avec l'interrupteur à bascule à 4 voies de qualité industrielle extra-robuste Hubbell. Conçu pour les applications CA à usage général, ce commutateur robuste prend en charge 20 A à 120/277 V CA. Il comporte des options de câblage arrière et latéral pour une installation flexible et un bouton blanc robuste pour une utilisation facile. Idéal pour les environnements industriels exigeants, ce commutateur garantit des performances et une fiabilité constantes.
This robust toggle switch features an abuse-resistant nylon toggle, large brass screws for secure connections, and a strip gauge for precise wiring.
Action
DPDT
Application
Back and Side Wired
Catalog Number
HBL1224W
Couleur
Blanc
Performance
Série
Extra Heavy Duty
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Four Way
Type
Toggle
UPC
783585432144
Dimensions
4.06 po x 1.31 po x 1.87 po
Hauteur
1.87 in
Largeur
1.31 in
Longueur
4.06 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
120-277 VAC
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Double Pole
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
DPDT
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
10