HUBBELL CANADA
Interrupteur à bascule à trois voies 15A 120/277V, CS315AL
Image of CS315AL Interrupteur à bascule à trois voies 15A 120/277V, CS315AL
Image of CS315AL Interrupteur à bascule à trois voies 15A 120/277V, CS315AL
Discontinué

Interrupteur à bascule à trois voies 15A 120/277V, CS315AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CS315AL

Interrupteur à bascule, qualité commerciale, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral.

  • Vis de montage imperdable pour le nettoyage du filetage
  • bascule en nylon résistant aux abus
  • pont en acier zingué résistant à la corrosion.

Général

Catalog Number

CS315AL

Couleur

Amande

Famille de produit

General Purpose

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C
  • Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Spécifications

  • Auto Grounding Mounting Bridge - Zinc Plated Steel
  • Base Material - Thermoplastic, Black
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoplastic, Gray

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

783585705026

Dimensions

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C
  • Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Logistique

Quantité dans l'emballage

10