Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CS320GY
Action
SPDT
Catalog Number
CS320GY
Couleur
Gris
Famille de produit
General Purpose
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Nylon
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Three Way
Type
Toggle
Type d'article
Interrupteur à bascule à trois voies
UPC
783585902272
Dimensions
4.18 po x 1.49 po x 1.83 po
Hauteur
1.83 in
Largeur
1.49 in
Longueur
4.18 in
Poids
0.15 lb
Connectivité
Side Wired Only
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Single Pole
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Action
SPDT
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10