Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DS120W
Catalog Number
DS120W
Couleur
Blanc
Famille de produit
General Purpose
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
thermoplastique
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Single Pole
Type
Rocker/Décorateur
Type d'article
Interrupteur unipolaire Style Line Décorateur
UPC
783585108377
Dimensions
4.28 po x 1.43 po x 1.54 po
Hauteur
1.54 in
Largeur
1.43 in
Longueur
4.28 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Single Pole
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10