HUBBELL CANADA
Image of IDEVZ01DW Interrupteur Décorateur FR compatible ZWave, IDEVZ01DW
Image of IDEVZ01DW Interrupteur Décorateur FR compatible ZWave, IDEVZ01DW
Image of IDEVZ01DW Interrupteur Décorateur FR compatible ZWave, IDEVZ01DW
Image of IDEVZ01DW Interrupteur Décorateur FR compatible ZWave, IDEVZ01DW

Interrupteur Décorateur FR compatible ZWave, IDEVZ01DW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IDEVZ01DW

Cet interrupteur compatible ZWave permet une configuration unipolaire, ou une fonctionnalité multivoie (jusqu'à 6 voies avec l'interrupteur supplémentaire IDEVZ03DW), offrant une flexibilité inégalée partout dans votre maison. Contrôlez et surveillez les interrupteurs intérieurs et extérieurs de votre maison.

  • Compatible with Amazon Alexa and Google Home via hub
  • Remote controlled with Android and iOS mobile devices
  • Simple setup – pairs with compatible ZWave Plus hubs
  • Supports single pole or multiway (3, 4, 5, 6-way) configurations through IDEVZ03DW add-on switches
  • Compatible with most bulb types - LED, CFL, halogen and incandescent
  • Adjustable LED for locating in dark rooms
  • Screw terminal installation and includes interchangable paddle switch (white and light almond)
  • UL listed + ZWave Plus Certified
  • Compatible avec Amazon Alexa et Google Home via un hub
  • Contrôlé à distance avec les appareils mobiles Android et iOS
  • Configuration simple - s'associe aux hubs ZWave Plus compatibles
  • Prend en charge les configurations unipolaires ou multivoies (3, 4, 5, 6 voies) via les commutateurs complémentaires IDEVZ03DW
  • Compatible avec la plupart des types d'ampoules - LED, CFL, halogène et incandescente
  • LED réglable pour une localisation dans les pièces sombres
  • Installation de bornes à vis et comprend un interrupteur à palette interchangeable (blanc et amande clair)
  • Homologué UL + certifié ZWave Plus

Général

Catalog Number

IDEVZ01DW

Type

interrupteur

Type d'ampoule

Most Bulbs

UPC

883778316326

Dimensions

Hauteur

4.13 in

Largeur

1.75 in

Poids

0.35 lb

Profondeur

1.13 in. in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

1800 W, 15 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1728

Quantité dans l'emballage

48