HUBBELL CANADA
Image of IDEVZ03DW Interrupteur d'appoint FR Décorateur compatible ZWave, IDEVZ03DW
Image of IDEVZ03DW Interrupteur d'appoint FR Décorateur compatible ZWave, IDEVZ03DW
Image of IDEVZ03DW Interrupteur d'appoint FR Décorateur compatible ZWave, IDEVZ03DW
Image of IDEVZ03DW Interrupteur d'appoint FR Décorateur compatible ZWave, IDEVZ03DW
Image of IDEVZ03DW Interrupteur d'appoint FR Décorateur compatible ZWave, IDEVZ03DW

Interrupteur d'appoint FR Décorateur compatible ZWave, IDEVZ03DW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IDEVZ03DW

Cet interrupteur d'appoint pour notre interrupteur et gradateur ZWave convient aux configurations standard à 3 et 4 voies et peut prendre en charge jusqu'à une configuration à 6 voies. Ajoutez de la flexibilité à l'ensemble de votre espace de vie. Pour la commande marche/arrêt uniquement. Utilise un fil de voyage standard. Les câbles sont interchangeables.

  • Addon switch for use with iDevices models IDEVZ01DW and IDEVZ05DW
  • Supports single pole or multiway (3, 4, 5, 6-way) configurations
  • Max number of addon switches 4, max traveler wire distance 300ft,75ft each addon switch
  • Screw terminal installation and includes interchangable paddle switch (white and light almond)
  • UL listed
  • Commutateur complémentaire à utiliser avec les modèles iDevices IDEVZ01DW et IDEVZ05DW 
  • prend en charge les configurations unipolaires ou multivoies (3, 4, 5, 6 voies) 
  • nombre maximum de commutateurs complémentaires 4, distance maximale du fil de voyage 300 pieds, 75 pieds pour chaque commutateur complémentaire 
  • installation de bornes à vis et comprend un interrupteur à palette interchangeable (blanc et amande claire) 
  • homologué UL

Général

Catalog Number

IDEVZ03DW

Type

interrupteur

Type d'ampoule

Most Bulbs

UPC

883778316340

Dimensions

Hauteur

4.13 in

Largeur

1.75 in

Profondeur

1.13 in. in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

3, 4, 5, or 6-way

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1728

Quantité dans l'emballage

48