Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL13R92D
Standard Product
Application
Red Slide
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL13R92D
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Couleur
Aluminium
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Famille de produit
Non-Fused
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Puissance max. (hp)
15
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Standard Duty
Type
Disconnect Switches
Type d'armoire
NEMA 3R
UPC
783585202709
Dimensions
5.52 po x 4.4 po x 3.3 po
Hauteur
3.3 in
Largeur
4.4 in
Longueur
5.52 in
Poids
1.45 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
18000 W
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Normes - Conformité RoHS
CM
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Puissance max. (hp)
15
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
4