Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7832D
Standard Product
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL7832D
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Famille de produit
Standard Toggle
Matériau
Stainless Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Puissance max. (hp)
15
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Back & Side Wire
Type d'article
Standard Toggle
UPC
783585202815
Poids
0.45 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
600 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
18000 W
Tension nominale
600 VAC
Nombre de pôles
2 Pole
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Puissance max. (hp)
15
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10