HUBBELL CANADA
Image of HBL7810D Interrupteur de déconnexion manuelle de qualité industrielle, HBL7810D
Discontinué

Interrupteur de déconnexion manuelle de qualité industrielle, HBL7810D

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7810D

Interrupteur de déconnexion manuelle de qualité industrielle, 3 pôles, 30A 600V CA, Câblage arrière et latéral, Noir.

  • Protection latérale en option pour les applications à parois étroites
  • Plaque de serrage pour un câblage arrière ou latéral sécurisé
  • Thermodurcissable pour une résistance au suivi des arcs électriques

Standard Product

Général

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

HBL7810D

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

20

Spécifications

Enclosure Material - Nylon

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Back & Side Wire

Type d'article

Standard Toggle

UPC

783585202792

Dimensions

Poids

0.55 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

600 VAC

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

18000 W

Résistance diélectrique

2,200V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

600 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

3 Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • CSA-C22.2 No.14 Industrial Control File LR-46186
  • UL 508, Industrial Control File #E70402

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

20

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10