HUBBELL CANADA
Image of HBLDS3AC Interrupteur de déconnexion non fusionné de qualité industrielle, HBLDS3AC
Image of HBLDS3AC Interrupteur de déconnexion non fusionné de qualité industrielle, HBLDS3AC
Image of HBLDS3AC Interrupteur de déconnexion non fusionné de qualité industrielle, HBLDS3AC
Image of HBLDS3AC Interrupteur de déconnexion non fusionné de qualité industrielle, HBLDS3AC
Image of HBLDS3AC Interrupteur de déconnexion non fusionné de qualité industrielle, HBLDS3AC

Interrupteur de déconnexion non fusionné de qualité industrielle, HBLDS3AC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS3AC

Interrupteur de déconnexion non fusionné de qualité industrielle, 3 pôles, 30A 600V AC, Bornes à vis, Gris, Boîtier NEMA 4X, Contact AUX.

La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Construit à partir d'un matériau non métallique stabilisé aux UV résistant à la corrosion et aux chocs
  • Protection contre la pénétration d'eau IP69k et Type 4X, 12K
  • Certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments
  • Poignée rouge très visible qui répond aux capacités de verrouillage/étiquetage OSHA
  • L'intérieur réversible s'adapte à l'ouverture de conduit supérieure ou inférieure

Général

Application

Sans étiquette

Catalog Number

HBLDS3AC

Couleur

Gris

Famille de produit

Non-Fused

Indicateur EU RoHs

Non

Méthode de montage

External fully adjustable feet

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Non-Metallic - External fully adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Spécifications

  • Base - Valox®
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft (Unfused) - Valox®
  • Top - Valox®

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Heavy Duty

Type

Sectionneurs de moteurs

Type d'armoire

Type 4X, IP69k

UPC

783585430607

Dimensions

Dimensions

8.5 po x 6 po x 4.12 po

Hauteur

4.12 in

Largeur

6 in

Longueur

8.5 in

Poids

2.8 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Résistance diélectrique

Withstands 3000V AC minimum

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Non-Metallic - External fully adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Méthode de montage

External fully adjustable feet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

410

Quantité dans l'emballage

1