Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDS3RS
La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.
Catalog Number
HBLDS3RS
Indicateur EU RoHs
Performance
Série
Non-Fused;Fused
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Replacement Switches
Type
Accessories
Type d'article
Mechanical Interlock Replacement Switch
UPC
783585955179
Poids
0.4 lb
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Résistance diélectrique
Withstands 3,000V minimum
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
1900
Quantité dans l'emballage
20