Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1201
Application
câblage arrière et latéral
Catalog Number
HBL1201
Couleur
Marron
Indicateur EU RoHs
No
Performance
Série
Extra Heavy Duty
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Single Pole
Type
Toggle
UPC
783585430003
Dimensions
4.06 po x 1.31 po x 1.87 po
Hauteur
1.87 in
Largeur
1.31 in
Longueur
4.06 in
Poids
0.2 lb
Ãlévation max. de température
30°C maximum at rated current
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
120-277 VAC
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Single Pole
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10