HUBBELL CANADA
Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3/3R, 2 pôles, 30 A, HBL13R22
Image of HBL13R22 Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3/3R, 2 pôles, 30 A, HBL13R22
Image of HBL13R22 Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3/3R, 2 pôles, 30 A, HBL13R22
play
Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects
Image of HBL13R22 Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3/3R, 2 pôles, 30 A, HBL13R22

Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3/3R, 2 pôles, 30 A, HBL13R22

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL13R22

Boîtier Circuit-Lock® NEMA 3 et 3R avec interrupteur de déconnexion 30A à bascule, 2 pôles, 600V, Câblage arrière et latéral, Thermoplastique, Gris.

  • Boîtier non métallique
  • idéal pour une utilisation sur des équipements extérieurs

Produit standard

Général

Application

Poignée rouge

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

HBL13R22

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Couleur

Gris

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Famille de produit

Non-Fused

Indicateur EU RoHs

Non

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

15

Spécifications

Enclosure Material - Thermoplastic

Type

Standard Duty

Type

Sectionneurs de moteurs

Type d'armoire

NEMA 3/3R

UPC

783585680958

Dimensions

Dimensions

5.42 po x 2.99 po x 4.55 po

Hauteur

4.55 in

Largeur

2.99 in

Longueur

5.42 in

Poids

1.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

18000 W

Résistance diélectrique

2,200V AC minimum for 1 minute

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • CSA-C22.2 No.14 Industrial Control File LR-46186
  • UL 508, Industrial Control File #E70402

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

15

Logistique

Quantité dans l'emballage

4