HUBBELL CANADA
Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3/3R, 3 pôles, 30 A, HBL13R23
Image of HBL13R23 Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3/3R, 3 pôles, 30 A, HBL13R23
Image of HBL13R23 Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3/3R, 3 pôles, 30 A, HBL13R23
play
Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects
Image of HBL13R23 Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3/3R, 3 pôles, 30 A, HBL13R23

Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3/3R, 3 pôles, 30 A, HBL13R23

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL13R23

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Qualité Industrielle, Interrupteurs à bascule, Déconnexions de moteur, Trois pôles, 30A 600V AC, Arrière et câblage latéral, Gris, Boîtier NEMA 3R avec Interrupteur.

  • Boîtier non métallique
  • idéal pour une utilisation sur des équipements extérieurs

Produit standard

Général

Application

Poignée rouge

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

HBL13R23

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Couleur

Gris

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

20

Série

Non-Fused

Spécifications

Enclosure Material - Thermoplastic

Type

Standard Duty

Type

Sectionneurs de moteurs

Type d'armoire

NEMA 3/3R

UPC

783585680965

Dimensions

Dimensions

5.42 po x 2.99 po x 4.55 po

Hauteur

4.55 in

Largeur

2.99 in

Longueur

5.42 in

Poids

1.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

18000 W

Résistance diélectrique

2,200V AC minimum for 1 minute

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA-C22.2 No.14 Industrial Control File LR-46186
  • UL 508, Industrial Control File #E70402

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

20

Logistique

Quantité dans l'emballage

4