HUBBELL CANADA
Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3R, 2 pôles, 30 A, HBL13R92
Image of HBL13R92 Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3R, 2 pôles, 30 A, HBL13R92

Interrupteur-sectionneur pour boîtier Circuit-Lock® NEMA 3R, 2 pôles, 30 A, HBL13R92

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL13R92

Interrupteur de déconnexion Circuit-Lock® NEMA 3R bipolaire 30A à bascule, 600V, Câblage arrière et latéral, Boîtier NEMA 3R, Aluminium.

  • Couvercle et base en aluminium
  • Boîtier avec rabat
  • Idéal pour les équipements d'extérieur
  • Montage des contrôles en surface

Produit standard

Général

Application

Diapositive rouge

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

HBL13R92

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Couleur

Aluminium

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Puissance max. (hp)

15

Série

Non-Fused

Type

Standard Duty

Type

Sectionneurs de moteurs

Type d'armoire

NEMA 3R

UPC

783585680989

Dimensions

Dimensions

5.52 po x 4.4 po x 3.3 po

Hauteur

3.3 in

Largeur

4.4 in

Longueur

5.52 in

Poids

1.45 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

18000 W

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Puissance max. (hp)

15

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

4