Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DT5060W
Les minuteries sont utilisées dans de nombreuses conceptions commerciales, industrielles et résidentielles comme méthode de contrôle de l'énergie. Comme alternative aux capteurs ou aux commandes de bâtiment, des minuteries de commutation individuelles ciblent le point d'utilisation pour permettre à l'utilisateur de prendre le contrôle de l'espace et de la charge, dans certaines limites. Les minuteries prédéfinies sont une option marche/arrêt simple à considérer. En sélectionnant une minuterie, la durée de fonctionnement maximale est établie et le contrôle est maintenu sur la base d'un régime rétabli, ajoutant ainsi à l'efficacité et aux économies d'énergie du bâtiment. Les minuteries par incréments allant jusqu'à 30 et 60 minutes sont excellentes pour une utilisation dans les espaces intérieurs. La version 12 heures est populaire pour le contrôle de l'éclairage extérieur et le VAC où une durée de fonctionnement plus longue est requise.
Catalog Number
DT5060W
Commande
Pre-Set 5 Button Selection
Couleur
Blanc
Famille de produit
Fixed Countdown
Indicateur
Illuminates once time is selected
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Polycarbonate
Performance
Plage de délais
OFF, 15, 30, 45, 60 minutes
Spécifications
Température fonctionnement
32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour
Type
60 minutes
Type d'article
Interrupteur mural à compte à rebours
Type d'indicateurs
Red LED
UPC
783585256443
Dimensions
3.81 po x 1.75 po x 2.27 po
Hauteur
2.27 in
Largeur
1.75 in
Longueur
3.81 in
Poids
0.34 lb
Connectivité
Wire Leads
Description de la tension nominale
120/277V AC
Puissance en Watts
1000/1400 W
Tension nominale
120/277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG
Longueur des fils
6 in
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Commande
Pre-Set 5 Button Selection
Humidité
20% to 90% non-condensing relative humidity
Indicateur
Illuminates once time is selected
Performance
Plage de délais
OFF, 15, 30, 45, 60 minutes
Plage de température d'entreposage
-40°F to 150°F (-40°C to 65°C)
Température fonctionnement
32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour
Type d'indicateurs
Red LED
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
10