HUBBELL CANADA
Image of DT5030I Interrupteur temporisé unipolaire 8,3A 30 minutes de délai de temporisation, DT5030I
Image of DT5030I Interrupteur temporisé unipolaire 8,3A 30 minutes de délai de temporisation, DT5030I
Image of DT5030I Interrupteur temporisé unipolaire 8,3A 30 minutes de délai de temporisation, DT5030I

Interrupteur temporisé unipolaire 8,3A 30 minutes de délai de temporisation, DT5030I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DT5030I

Interrupteur minuteur unipolaire 8,3A, temporisation de 30 minutes 120/277V CA.

Les minuteries sont utilisées dans de nombreuses conceptions commerciales, industrielles et résidentielles comme méthode de contrôle de l'énergie. Comme alternative aux capteurs ou aux commandes de bâtiment, des minuteries de commutation individuelles ciblent le point d'utilisation pour permettre à l'utilisateur de prendre le contrôle de l'espace et de la charge, dans certaines limites. Les minuteries prédéfinies sont une option marche/arrêt simple à considérer. En sélectionnant une minuterie, la durée de fonctionnement maximale est établie et le contrôle est maintenu sur la base d'un régime rétabli, ajoutant ainsi à l'efficacité et aux économies d'énergie du bâtiment. Les minuteries par incréments allant jusqu'à 30 et 60 minutes sont excellentes pour une utilisation dans les espaces intérieurs. La version 12 heures est populaire pour le contrôle de l'éclairage extérieur et le VAC où une durée de fonctionnement plus longue est requise.

  • Minuterie de 30 minutes
  • Sélection préréglée de 5 boutons avec marquage permanent de l'heure
  • Priorité manuelle à l'arrêt
  • Fonction d'alerte à l'arrêt - la LED rouge clignote pendant les 30 dernières secondes
  • Conçue pour être utilisée sur des circuits de 120 ou 277V CA

Général

Catalog Number

DT5030I

Commande

Pre-Set 5 Button Selection

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Fixed Countdown

Indicateur

Illuminates once time is selected

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Polycarbonate

Performance

  • Controls - 5 button selection - Preset time selection
  • Controls - LED Indicators - Illuminates once time is selected
  • Controls - OFF Switch - 6 seconds to 20 minutes (default set to 10 minutes)
  • Electrical - Load Capacity - 120VAC 600W Incandescent, 5A Ballast, 5A CFL/LED 277V, Horsepower rating 1/6
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour
  • Environmental - Storage - -40°F to 150°F (-40°C to 65°C), 20% to 90% non condensing relative humidity

Plage de délais

OFF, 5, 10,20, 30 minutes

Spécifications

  • Housing - Polycarbonate
  • Mounting Bracket - Aluminum
  • Mounting Strap - Steel
  • Wire Leads - 6" 14AWG copper wire

Température fonctionnement

32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour

Type

30 minutes

Type d'article

Interrupteur mural à compte à rebours

Type d'indicateurs

Red LED

UPC

783585256405

Dimensions

Dimensions

3.81 po x 1.75 po x 2.27 po

Hauteur

2.27 in

Largeur

1.75 in

Longueur

3.81 in

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Wire Leads

Description de la tension nominale

120/277V AC

Puissance en Watts

1000/1400 W

Tension nominale

120/277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG

Longueur des fils

6 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed To UL60730-1 And UL60730-2
  • Meets ASHRAE 90.1, and CEC Title 24 Compliant

Liée à l'opération

Commande

Pre-Set 5 Button Selection

Humidité

20% to 90% non-condensing relative humidity

Indicateur

Illuminates once time is selected

Performance

  • Controls - 5 button selection - Preset time selection
  • Controls - LED Indicators - Illuminates once time is selected
  • Controls - OFF Switch - 6 seconds to 20 minutes (default set to 10 minutes)
  • Electrical - Load Capacity - 120VAC 600W Incandescent, 5A Ballast, 5A CFL/LED 277V, Horsepower rating 1/6
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour
  • Environmental - Storage - -40°F to 150°F (-40°C to 65°C), 20% to 90% non condensing relative humidity

Plage de délais

OFF, 5, 10,20, 30 minutes

Plage de température d'entreposage

-40°F to 150°F (-40°C to 65°C)

Température fonctionnement

32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour

Type d'indicateurs

Red LED

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

10