Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1220RJ
Catalog Number
HBL1220RJ
Couleur
Rouge
Famille de produit
Red Neon Pilot Light
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous -75°C, Minimum- -40°C Without Impact
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
Switch Accessories
UPC
783585431307
Dimensions
4.09 po x 1.31 po x 1.47 po
Hauteur
1.47 in
Largeur
1.31 in
Longueur
4.09 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Side Wired Only
Tension nominale
120-277 VAC
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous -75°C, Minimum- -40°C Without Impact
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10