Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DS220B
Catalog Number
DS220B
Couleur
Marron
Famille de produit
General Purpose
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
thermoplastique
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Double Pole
Type
Rocker/Décorateur
Type d'article
Interrupteur bipolaire Style Line Décorateur
UPC
783585151335
Dimensions
4.28 po x 1.73 po x 1.67 po
Hauteur
1.67 in
Largeur
1.73 in
Longueur
4.28 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Double Pole
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10