Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DS315LA
Action
SPDT
Catalog Number
DS315LA
Couleur
Amande légère
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
thermoplastique
Performance
Série
General Purpose
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Three Way
Type
Rocker/Décorateur
Type d'article
Interrupteur trois voies Style Line Décorateur
UPC
783585151298
Dimensions
3.91 po x 1.41 po x 1.01 po
Hauteur
1.01 in
Largeur
1.41 in
Longueur
3.91 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Single Pole
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
SPDT
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10