HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, blanc bureau., DS320OW
Image of DS320OW Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, blanc bureau., DS320OW
Image of DS320OW Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, blanc bureau., DS320OW
Discontinué

Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, blanc bureau., DS320OW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DS320OW

Interrupteurs et commande d'éclairage, interrupteur Décorateur, grade de spécification, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, blanc bureau.

  • Vis de montage imperdable pour nettoyage du filetage
  • pont en acier plaqué zinc résistant à la corrosion
  • agrafe à mise à la terre automatique

Général

Action

SPDT

Catalog Number

DS320OW

Couleur

Office White

Famille de produit

General Purpose

Matériau

Thermoplastic

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Spécifications

  • Contacts - Silver Alloy
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Mounting Bridge - Nickel Plated Steel with Auto Ground Staple
  • Rocker Material - Thermoplastic
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Three Way

Type

Rocker/Decorator

Type d'article

Three Way Style Line Decorator Switch

UPC

783585151472

Dimensions

Dimensions

3.91 po x 1.41 po x 1.01 po

Hauteur

1.01 in

Largeur

1.41 in

Longueur

3.91 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Action

SPDT

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10